Presse-étoupe Food & Beverage
SKINTOP HYGIENIC-R M
avec garniture d’étanchéité réductrice
Le SKINTOP® HYGIENIC-R est un presse-étoupe de haute qualité adapté aux zones où la propreté est importante. Grâce à son design innovateur facilitant le nettoyage, à sa grande résistance chimique et mécanique, le presse-étoupe peut être installé sans risque de contamination sur les machines, les installations et les composants des industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique..
Variante HYGIENIC-R avec garniture d’étanchéité réductrice pour l'étanchéification des câbles de petits diamètres.
Presse-étoupe Food & Beverage
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP HYGIENIC-R M12X1,5
Nr- d'article 53105200
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP HYGIENIC-R M16X1,5
Nr- d'article 53105210
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP HYGIENIC-R M20X1,5
Nr- d'article 53105220
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Presse-étoupe Food & Beverage
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP HYGIENIC-R M25X1,5
Nr- d'article 53105230
Délais de livraison sur demande
Presse-étoupe Food & Beverage
avec garniture d’étanchéité réductrice
SKINTOP HYGIENIC-R M32X1,5
Nr- d'article 53105240
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Corps | Acier inoxydable V4A |
---|---|
Plage de température | -20°C...+100°C |
Résistances |
|
sans halogène | Non |