Vollflex ULTRA PUR
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Vollflex Ultra PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 5 D. Ainsi, les câbles Vollflex Ultra PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 2X0,50
Nr- d'article 0106550204
5.60
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 2X0,75
Nr- d'article 0106550205
6.20
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 2X1
Nr- d'article 0106550206
6.20
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 2X1,5
Nr- d'article 0106550207
7.30
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 3G0,75
Nr- d'article 0106550305
6.50
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 3G1
Nr- d'article 0106550306
6.90
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 3G1,50
Nr- d'article 0106550307
7.70
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 3G2,50
Nr- d'article 0106550308
8.70
Délais de livraison sur demande
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 4G0,50
Nr- d'article 0106550404
6.20
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 4G0,75
Nr- d'article 0106550405
6.90
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 4G1
Nr- d'article 0106550406
7.40
prochainement disponible 22.11.2024
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 4G1,5
Nr- d'article 0106550407
8.30
prochainement disponible 12.02.2025
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Sous-catégorie câble |
|
Type de câbles | Vollflex ULTRA PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Tension d'essai | 2000V |