Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Vollflex Ultra PUR est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 5 D. Ainsi, les câbles Vollflex Ultra PUR peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 12G1
Nr- d'article 0106551206
11.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 18G1
Nr- d'article 0106551806
13.00
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA PUR 25G1
Nr- d'article 0106552506
15.00
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Sous-catégorie câble |
|
Type de câbles | Vollflex ULTRA PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Tension d'essai | 2000V |