A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6

A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1591031

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0816
Diamètre extérieure mm 12.50
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistances UV
Type de câbles A-2YF(L)2Y…ST III
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?