AB-B8-M12-8-5,0PUR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260014 |
---|
Spécifications
Nombre de pôles | 4P |
---|---|
Nombre de emplacements | 8 |
Occupation de emplacements | simplement |
Raccordement de la ligne principale | M12 câble 5m |
Affichage d'état avec LED's | Non |
Certification | UL/CSA |
PUR | Oui |
M8 | Non |
M12 | Oui |
Type de câbles | M12 Verteiler-Boxen |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4200 |