AB-C3-2,0PUR-C-1L-S
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260587 |
---|
Spécifications
Connexions câbles capteurs/actionneurs | Connecteur à valve sur extrémité Typ C (8mm) / conducteur libre |
---|---|
Nombre de pôles | 3P |
Longueur | 2.00 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | noir |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
LED's | 1 |
Tension nominale | 24 V |
Blindé | Non |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Résistances |
|
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR Valve |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8544.4200 |