AB-C3-5,0PUR-CI-1L-S

AB-C3-5,0PUR-CI-1L-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22260574

Spécifications

Connexions câbles capteurs/actionneurs Connecteur à valve sur extrémité Typ CI (9.4mm) / conducteur libre
Nombre de pôles 3P
Longueur 5.00
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine noir
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
LED's 1
Tension nominale 24 V
Blindé Non
Plage de température -20°C...+80°C
Type de protection IP65 / IP67
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Type de câbles UNITRONIC SENSOR Valve
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8544.4200
Vous êtes sûr ?