AB-C4-M12FAT-PG11

AB-C4-M12FAT-PG11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 22262013

Spécifications

Taille du connecteur M12 Power
Forme Prise coudée
Blindé Non
Nombre de pôles 4P
Type de raccordement Raccord à vis
Section mm² 0,75 - 1,50
Diamètre du câble mm 8,0 - 10,0
Tension nominale 60 V
M8 Non
Sous-catégorie câble Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?