AB-C4-M12MS-PB-TR
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22260722 |
---|
Spécifications
PUR | Non |
---|---|
Taille du connecteur | M12 |
Forme | Connecteur droite |
Kodierung | Codage B |
Nombre de pôles | 4P |
Tension nominale | 60 V |
Plage de température | -25°C...+90°C |
Type de protection | IP65 / IP67 |
Blindé | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |