AB-C4-M12MS-PG7-VA
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 22262049 |
---|
Spécifications
Taille du connecteur | M12 |
---|---|
Forme | Connecteur droite |
Blindé | Non |
Nombre de pôles | 4P |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section mm² | 0,25 - 0,75 |
Diamètre du câble mm | 4,0 - 6,0 |
Tension nominale | 250 V |
Kodierung | Codage A |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Type de protection | IP 67 |
M8 | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles capteurs/actionneurs et Connecteurs M12/M8 |
Tarif douanier | 8536.6900 |