Anbaugehäuse, 1 Bügel Edelstahl, 21x21

Anbaugehäuse, 1 Bügel Edelstahl, 21x21

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.07.2025
Numéro d'article CKAX03ILS

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP44
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?