Anbaugehäuse 2 Bügel. PE Brücke, 104x27

Anbaugehäuse 2 Bügel. PE Brücke, 104x27

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article THIH24B

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 104x27
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 4 boulons
Couleur (RAL) gris basalte, RAL 7012
Type de protection IP66
Série T-TYPE Hygiène
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?