Brückenstecker 2 Bolzen, Pol Nr. 2+3

Brückenstecker 2 Bolzen, Pol Nr. 2+3

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 18.06.2025
Numéro d'article CKM03T1

Spécifications

Type de produit Connecteur de pont
Nombre de pôles 2P + 3P
Voltage V 400
Courant A 10
Type de contact/d'insert Connecteur de pont
Dimensions 21x21
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 boulons
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (94.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?