Capots avec 2 leviers sortie latérale

M25, 104x27mm

Capots avec 2 leviers sortie latérale

M25, 104x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MHO24.25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 104x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?