Capots avec 4 pivots sortie latérale

M20, 57x27mm

Capots avec 4 pivots sortie latérale

M20, 57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MHO10.20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?