Capots haut profil 2 leviers

sortie verticale,M32, 66x40mm

Capots haut profil 2 leviers

sortie verticale,M32, 66x40mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MAV50G32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 66x40
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M32
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?