Capots haut profil 2 pivots

M25, 49x16mm, sortie verticale

Capots haut profil 2 pivots

M25, 49x16mm, sortie verticale

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MZAV15L25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 49x16
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble droite
Type de protection IP66
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?