Capots haut profil avec levier central

sortie latérale,M32 77x27mm

Capots haut profil avec levier central

sortie latérale,M32 77x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MAO16YX32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage Etrier central
Dimension du filetage M32
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?