Capots sortie latérale M20, 21x21mm

modèle CEM

Capots sortie latérale M20, 21x21mm

modèle CEM

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MKASVA20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M20
Sortie de câble latérale
Type de protection IP44
CEM Oui
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?