Capots,verticale
M20, 21x21mm, protection IP68
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 21.06.2025
Numéro d'article | MGKV20 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 21x21 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | Bouchon à vis |
Dimension du filetage | M20 |
Sortie de câble | droite |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |