CHAMPION 67

CHAMPION 67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 85008071

Spécifications

Longueur mm 727
Largeur mm 565
Hauteur mm 120
Largeur de tambour max. mm 670
Force portante kg 200
Unité d'emballage 1
Tarif douanier 8428.9000

Téléchargements

Fiche technique Allemand (476.3 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Anglais (517.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?