Connecteurs RJ45 mâles

6 contacts données+2 contacts puissance

Connecteurs RJ45 mâles

6 contacts données+2 contacts puissance

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.07.2025
Numéro d'article CX6/2JM

Spécifications

Type de produit Insert modulaire MIXO
Voltage V 50
Courant A 1
Type de contact/d'insert Insert de broche
Type de raccordement Sertissage
RJ45 Ja
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?