Contacts femelles dorés à sertir 4A/ 50V

0.08-0.21mm2 (AWG 28-24)

Contacts femelles dorés à sertir 4A/ 50V

0.08-0.21mm2 (AWG 28-24)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 04.07.2025
Numéro d'article CIFD0.2

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Type de contact/d'insert Prise de contact à sertir
Voltage V 50
Courant A 4
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,08 - 0,21
Section du conducteur AWG 28 - 24
Matériel de contact Or
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?