Couvercle, pour haute protection IP68

44x27mm

Couvercle, pour haute protection IP68

44x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article CGC06

Spécifications

Type de produit Couvercle de protection
Dimensions 44x27
Couvercle Non
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage Bouchon à vis
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Type de protection IP68
CEM Non
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?