ED-CAN-AX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 21700538 |
---|
Spécifications
Fiche technique | https://t3.lappcdn.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700538EN.pdf |
---|---|
Plage de température | 0°C...+60°C |
Type de protection | IP20 |
Norme | Brochage Sub-D (9 pôles) selon CAN-Bus |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Angle du boîtier de connecteurs | 180° |
Diagnostic interface | Non |
FastConnect | Non |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Tarif douanier | 8536.9010 |