ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700612

Spécifications

Forme Prise droite
Taille du connecteur RJ45
Type de raccordement IDC
Type de protection IP20
Diamètre du câble mm 5,0 - 9,0
Plage de température -40°C...+70°C
Code couleur EIA/TIA 586B
Blindé Non
UL/CSA Oui
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?