ED-IE-AXS-5-PN-20-FC

ED-IE-AXS-5-PN-20-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700651

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur RJ45
Type de protection IP20
Diamètre du câble mm 5,5 - 10,0
Plage de température -40°C...+85°C
Code couleur PROFINET
Blindé Oui
UL/CSA Oui
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?