Embases coudées avec 1 levier

sans sortie, 21x21mm

Embases coudées avec 1 levier

sans sortie, 21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CKA03IA

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP44
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?