Embases en saillie 1 levier, couvercle

2xM25, haut profil, 66x16mm

Embases en saillie 1 levier, couvercle

2xM25, haut profil, 66x16mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MZAP25LS225

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 66x16
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage 2 x M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?