Embases encastrées CEM 1 levier inox

21x21mm

Embases encastrées CEM 1 levier inox

21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.07.2025
Numéro d'article CKAXS03I

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP44
CEM Oui
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?