EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700614

Spécifications

Forme Prise droite
Taille du connecteur RJ45
Type de raccordement Pince à découpage
Type de protection IP20
Diamètre du câble mm 5,0 - 9,0
Plage de température -40°C...+70°C
Code couleur EIA/TIA 586B
Blindé Non
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?