EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 10.07.2025
Numéro d'article 381166319

Spécifications

Forme Connecteur droite
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 4P
Kodierung Codage A
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (259.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?