EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 44428220 |
---|
Spécifications
Type de produit | Contact à sertir |
---|---|
Type de contact/d'insert | Prise de contact à sertir |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 4,00 - 6,00 |
sans halogène | Non |
Tension de choc nominale | 8kV |
Résistance de passage | < 0,5 mOhm |
sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Tarif douanier | 8536.9000 |