ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4571101

Spécifications

Diamètre extérieure mm 8.80
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Spécificités Blindage en fils de cuivre nu
Isolation de la gaine Gaine extérieure transparente en melange de PVC, résistant aux flammes selon CEI 60332.1-2
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température -5°C...+70°C
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -5
  • 70
Types de fils ESUY Kupfer-Erdungsseil
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils de mesure / Câble cuivre de mise à la terre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.6000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?