ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X95
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4571106 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 19.80 |
---|---|
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
Spécificités | Blindage en fils de cuivre nu |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure transparente en melange de PVC, résistant aux flammes selon CEI 60332.1-2 |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température | -5°C...+70°C |
Tension d'essai | 2000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -5°C...+70°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ESUY Kupfer-Erdungsseil |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.6000 |