ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn

ETHERLINE Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170581

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 24/7
Couleur de la gaine jaune
Catégorie (LAN) Cat. 6a
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité souple
FastConnect Non
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Système industrial ethernet ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET Typ C
Blindage S/FTP
Diamètre extérieure mm 8.10
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Type de câbles ETHERLINE HEAT 6722
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?