ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 24441374 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x2x |
Longueur | 40.00 |
Couleur | gris |
Unité d'emballage | 1 |
Diamètre extérieure mm | 6.20 |
grandeur AWG | 26/7 |
PUR | Non |
Torsadé par paire | Non |
Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Type de câbles | Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH |
Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
Tarif douanier | 8544.4200 |