ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170931 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 23/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification |
|
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | B |
Blindage | S/FTP |
Diamètre extérieure mm | 8.80 |
Tarif douanier | 8544.4900 |