H01N2-D 1X16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2210700 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 1x |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 9.80 |
Tension nominale | 100/100V |
Construction des fils | Âme en cuivre nu conformément à HAR |
Isolation des conducteurs | Jusqu'à 95 mm², la structure de l'âme correspond approximativement à la classe 6 et à partir de 120 mm², à la classe 5 selon VDE 0295 |
Spécificités | Couche de séparation composée d'une feuille de plastique ou de papier |
Isolation de la gaine (6) | Gaine extérieure en polychloroprène (EM5), résistant aux flammes |
Rayon de courbure minimum | 12 x Ø |
Plage de température | -25°C...+85°C |
Tension nominale | Uo/U = 100/100V |
Tension d'essai | 1000 V |
Norme | CENELEC HD 22.9 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -25°C…+85°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | HAR |
Types de fils | H01N2-D |
Résistances | UV |
Sous-catégorie fils | Fils en caoutchouc |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |