H05RR-F 4G1,5

H05RR-F 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 16002013

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 9.0 - 10.4
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification HAR
Type de câbles H05RR-F
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4995

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?