H05V-K 1 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 12.05.2025
Numéro d'article | 0101800602 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Couleur | bleu |
Tension nominale | 300/500V |
Diamètre extérieure mm | 2.50 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -5°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |