H05Z-K 1 BK 90°C HF Eca Spule 200m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0104800601 |
---|
Spécifications
Couleur | noir |
---|---|
Section mm² | 1,00 |
Tension nominale | 300/500V |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Diamètre extérieure mm | 2.70 |
EVA | Oui |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
Plage de température | -15°C...+90°C |
Tension nominale | H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V |
Tension d'essai |
H05Z-K = 2500V H07Z-K = 3500V |
Norme | CENELEC HD 22.9 |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -15°C...+90°C |
Certification | HAR |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Types de fils | H05/07Z-K Spulen |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |