H05Z-K 1 DBU 90°C HF Eca Spule 200m

H05Z-K 1 DBU 90°C HF Eca Spule 200m

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0104800614

Spécifications

Couleur bleu foncé
Section mm² 1,00
Tension nominale 300/500V
Classe d'incendie CPR Eca
Diamètre extérieure mm 2.70
EVA Oui
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Plage de température -15°C...+90°C
Tension nominale H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Tension d'essai H05Z-K = 2500V
H07Z-K = 3500V
Norme CENELEC HD 22.9
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -15°C...+90°C
Certification HAR
Résistances Non-propagateur de la flamme
Types de fils H05/07Z-K Spulen
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (82.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?