H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 YE

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 4725111K

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur jaune
Diamètre extérieure mm 2.30
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 2.1 - 2.6
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H05Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H05Z-K (461.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H05Z-K (462.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?