H07RN-F 3G6

H07RN-F 3G6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 05.04.2025
Numéro d'article 1600120

Spécifications

Section mm² 6,00
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 14.1 - 15.9
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification
  • HAR
  • CPR
Type de câbles H07RN-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (166.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?