H07RN-F 7G1,5

H07RN-F 7G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1600151

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 14.7 - 16.5
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 60
Certification
  • HAR
  • CPR
Type de câbles H07RN-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Plage de température -25°C...+60°C
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (166.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?