H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G6

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4533069

Spécifications

Section mm² 6,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 15.7 - 20.0
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial en caoutchouc
Rayon de courbure minimum Mobile: 6 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+90°C
En pose fixe: -50°C...+90°C
Tension nominale Uo/U = 450/750V
Tension d'essai 2500 V AC
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Plage de température -50°C...+90°C
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification
  • HAR
  • CPR
Type de câbles H07RN-F, erweiterte Version
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Eau
  • Non-propagateur de la flamme
Branche force du vent
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (188.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?