H07RN-F, ENHANCED VERSION 4X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 4533064 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 10.2 - 13.1 |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial en caoutchouc |
Rayon de courbure minimum |
Mobile: 6 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -40°C...+90°C En pose fixe: -50°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U = 450/750V |
Tension d'essai | 2500 V AC |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Plage de température | -50°C...+90°C |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification |
|
Type de câbles | H07RN-F, erweiterte Version |
Résistances |
|
Branche | force du vent |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |