H07V-K 1X16 BN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 4520036 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Couleur | brun |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 6.7 - 8.1 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |