H07Z-K 90°C 1X4 BN

H07Z-K 90°C 1X4 BN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 01.05.2025
Numéro d'article 4726033

Spécifications

Section mm² 4,00
Tension nominale 450/750V
Couleur brun
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 3.9 - 4.9
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H07Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Résistances Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H07Z-K (482.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H07Z-K (484.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?